Introducing the PM 30-MG

PM 30-MG グリーンマルチラインレーザー

PM 30-MG は正確で迅速な360度の芯出し、レベル出し、矩出しができます。

柔軟な取付けオプションを備えたコンパクトで外側固定地墨デザインのマルチライン建設用レーザーが、レベル出し、芯出し作業の時間を節約します。

作業現場を考えた特徴と機能

PM 30-MG has an eccentric design

外側固定地墨デザイン

PM 30-MG has a compact size and shape

コンパクトな形状

Easy to make fine adjustment with the PM 30-MG

微調整

The PM 30-MG has flexible mounting options

柔軟な取付

容易な矩出しと素早いセットアップができる微調整機能を備えたコンパクトな外側固定地墨デザイン

The PM 30-MG is perfectly designed for laying out drywall tracks

ドライウォールトラックの矩出し

PM 30-MG は外側固定地墨デザインを活用して、垂直レーザーをツールの外側に配置します。 これにより、ドライウォールトラックの矩出しを実施し、完璧な90度の角度を得る際に、PM 30-MGを基準点の上に配置することができます。

The PM 30-MG is ideal for suspended ceilings

吊り天井の取り付け

高所作業や吊り天井の取り付けに理想的な PM 30-MG には、安全性を改善する落下防止コードが付いています。 オプションの壁取付けユニットと磁気ブラケットにより、完全な取付け選択肢をご提供します。

The PM 30-MG is easy to attach due to it magnetic bracket

鋼製フレーム構造への取り付け

計測や位置合わせには正確さが重要ですので、仕事中にツールが動かないことが重要です。 PMA 89 マグネットブラケットは、市場で最も強力であり、鋼製フレーム構造での作業が容易になるため、頼りになります。

より高い生産性と正確さ

The PM 30-MG

レーザーのレベル選択時には、多くの検討事項があります。
建設現場で担っておられる作業は、デッキや住宅基礎の敷設、あるいは、ドライウォールやパイプの継手を取付けでしょうか。その作業は屋内、または屋外、あるいはその両方でしょうか。

これらの質問に答える事で、必要なレーザーがどれかを判断できます。ヒルティは建設現場のニーズに合う幅広い製品ラインの距離/回転レーザーを取り揃えています。

ヒルティの利点

PM 30-MGマルチライン建設用レーザーは、実績のあるPM 40-MGを基に、内装作業向けに柔軟性と機能性を向上させた新機能を追加して作られています。

革新的で特徴的なデザインを採用し、2 つのグリーンレーザーは PM 30-MG の外側に固定され、360度を完全にカバーできます。これにより、請負業者はドライウォールのレイアウト用マーカーポイントや配管およびケーブル敷設用チャンネルを容易に配置することができます。正確な位置合わせで役立つのは微調整ノブです。これにより、PM 30-MGのベースプレートを移動でき、内装作業に最適なツールとなっています。

最大 50m(受光機を使用)の距離で作業することができ、床(矩出し)、壁や天井でのドライウォールのトラックの位置出し、吊り天井のレベル出し、基準高さの写し、パイプ並びにドアと窓の芯出しに最適です。 

PM 30-MGまたはPM 40-MGどちらでも、最適なツールをお選びください。

PM 30-MG をご覧ください

PM 30-MGについて

あらゆるアプリケーションに対応した幅広いオプション

PMA 90 wall mounting bracket

PMA 90 壁取り付けおよびマグネットブラケット

PMA 90 は吊り天井アプリケーションで利用できるように特別にデザインされています。頑丈なブラケットには、壁に対するレベル調節用に一体型高さ調節機能と便利なネジ込みメカニズムが備わっており、素早く正確なセットアップに最適です。PMA 92 落下防止ケーブルと一緒に使用して、安全性を強化します。

PMA 89 wall mounting bracket

PMA 89 マグネットブラケット

マグネットブラケット PMA 89 を使用すると、マルチラインレーザーを任意のマグネット表面に配置することができます。強力な磁石により、誰かがぶつかってもレーザーは安全に保たれます。一体型の脚が付いているので、床で容易に作業することができます。1/4” と 5/8” のネジが備わっており、PM 30-MGをどのような三脚にも取り付けることができます。

PMA 31 G receiver

PMA 31G 受光機

顕著な視認性を備えたグリーンの PM 30-MG は、素晴らしい動作範囲を持っています。明るい環境光条件下や極めて長い範囲にわたっても、PMA 31G があれば正確に作業ができます。直感的なサウンドインターフェイスにより、容易にレーザービームの中心を見つけることができます。 

PMA 20 tripod

PMA 20 三脚

1/4” ネジを備えたヒルティのコンパクトな三脚 PMA 20 は、1.2 m まで伸ばすことができます。これにより、ユーザーは現場のどこででも素早くシステムを立ち上げて、迅速に作業することができます。 軽量三脚は容易に持ち運びできます。

Helping you with your daily business

お客様の日々の仕事を支援

お客様の成果を維持するサービス

照明への損傷を予測することはできませんが、発生時には途方に暮れてしまいます。

現場での生産性の問題を回避できるように、ヒルティの幅広いサービスはこれらの余分なコストを回避し、お客様の仕事を継続できるようにします。

Make It Fit lets you choose the tools in your kit

MAKE IT FIT

充電式工具の組み合わせを簡単に構成

次の現場に向けて作業チームに工具を整える、あるいは単に新しいコードレス工具を追加調達する場合でも、ヒルティのウェブサイトで簡単にご入手いただけます。

ヒルティのウェブサイトの「MAKE IT FIT」機能をご使用いいただくと、お客様独自のコードレスセットをオンライン設定画面でさくさくと組み合わせて構成できます。また、バッテリー、充電器、先端工具など関連製品の推奨もご提示され、とても便利です。

Dedicated customer service agent just a phone call away

年中無休のパートナー

どこで、どんな仕事をしていても、ヒルティはお客様の仕事をご支援します。

ヒルティにはお客様と直接現場でお会いして即座にソリューションを提供する専属のアカウントマネージャと技術コンサルタントがいます。 ヒルティのカスタマーサービスは、1本のお電話で情報を提供し、注文をお伺いし、配送と修理の予定を調整します。お客様はヒルティ直営店(東京千駄ヶ谷)でヒルティ製品にすぐにアクセスでき、工具やインサートをお試しになり、詳細なアドバイスを受けることができます。