更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意くださいこれは最小発注数量の設定によるものです。
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意くださいこれは最小発注数量の設定によるものです。
スリムで軽量かつバランスの取れた AG 4S-A22 は、細身なグリップを備えたデザインになっており、お客様の手によくフィットして、取り扱いやすくなっています。 より効率の良い切断作業をお望みでしたら、ヒルティの切断砥石と共に、長時間持続するヒルティの22Vリチウムイオン電池のツールを使用しましょう。
軽量、小型ボディの人間工学に基づくデザインにより、中負荷から重負荷に至るまでの研磨と仕上げ処理能力が強化されました。 スリムなバレル型グリップにより、緻密な研磨作業の際に握り易く、制御し易くなっています。
6段階の速度調節ダイヤルにより、炭素鋼、ステンレス鋼などを研磨するのに必要なディスク速度を選ぶことができ、ブラスレスモーターとヒルティ 22V バッテリーは頼れる持続時間と性能を実現しています。
ロックオンスイッチとは、常にボタン押し続けている必要なく工具を動作させるスイッチです。 これにより、オペレータの腕の負担が軽減され、オペレータが位置やグリップを変更したときでも、アングルグラインダーで研磨作業を継続できます。
アクティブ・トルク・コントロール(ATC)、アクティブ・バイブレーション・リダクション(AVR)、そしてディスクの急停止機能により、グラインダーのコントロールを維持したまま、より速く作業することができ、現場の安全に寄与します。
AG 4S 充電式アングルグラインダー
多目的に使用でき、柔軟でパワフル
作業台への柔軟な付属品、AG 4S-A22 は幅広い範囲の 22V バッテリーと充電器に完全な互換性があり、既存の切断砥石と研磨砥石を用いて使用できます。
ステンレス鋼での作業のための速度制御
AG 4S-A22 には6段階速度調節機能が備わっており、アプリケーションのニーズに合わせて 3,000 から 8,000 rpm の範囲でディスク回転速度を選択できます。 これはステンレス鋼(inox)に研磨ディスクを使用して作業する場合に特に重要です。速度調整ダイヤルを調節して、以下の成果が得られます。
AG 4S-A22 は最適なエアフローシステムを使用して、アングルグラインダーとその電子基板を冷却しており、サービスライフの長期化につながっています。
AC-D 100 mm 切断砥石
AG 4S の最適なパートナー
ヒルティの切断砥石は、長寿命で高速な切断を実現します。
鉄筋、チャンネル、アングル、パイプ、シートなど様々な形状の金属を切断
ヒルティの切断砥石は寿命と切断速度が優れています。充電式アングルグラインダーと一緒にご使用になることをお勧めします。
精密な切断は高速切断と低振動によって実現します。
ヒルティの切断砥石 は、ステンレスの切断にもお勧めです。
極めて長い寿命と極めて速い切断速度を提供する金属用究極の切断砥石。
B22/5.2Ah バッテリーは AG 4S-A22 向けの理想的なソリューションです。
紛失や破損などの予期せぬ隠れた要因と修理コストは、現場での深刻な生産性の問題につながります。
ヒルティが提供するサービスは、これらの余分なコストを防ぎ、現場作業を継続できるようにします。
次の現場に向けて作業チームに工具を整える、あるいは単に新しいコードレス工具を追加調達する場合でも、ヒルティのウェブサイトで簡単にご入手いただけます。 ヒルティのウェブサイトの「MAKE IT FIT」機能をご使用いいただくと、お客様独自のコードレスセットをオンライン設定画面でさくさくと組み合わせて構成できます。また、バッテリー、充電器、先端工具など関連製品の推奨もご提示され、とても便利です。
ヒルティにはお客様と直接現場でお会いして即座にソリューションを提供する専属のアカウントマネージャと技術コンサルタントがいます。 ヒルティのカスタマーサービスは、1本のお電話で情報を提供し、注文をお伺いし、配送と修理の予定を調整します。お客様はヒルティ直営店(東京千駄ヶ谷)でヒルティ製品にすぐにアクセスでき、工具やインサートをお試しになり、詳細なアドバイスを受けることができます。
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。
Hilti = registered trademark of Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein © 2009-2016, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.