カスタマーサービス受付時間変更のお知らせ3月1日より、弊社カスタマーサービスの受付時間が変更になります。受付時間は9:00~17:30となります。詳細はこちら
Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • 1ボタン、1機能設計で簡単使用
  • 太陽光やその他の光源の影響を受けないパルスパワー採用
  • デジタル測定機能により、目標値から逸脱を正確に表示します。
  • PRA 79 スロープ アダプターの使用で、シングルマニュアルスロープモードで 60% まで対応可能
  • 12 cm 拡張受光ウインドウで全ての作業範囲内でレーザービームを迅速に検出
アプリケーション
  • 掘削
  • 型枠とコンクリート注入時のレベル出し
  • 型枠の高さ合わせに
  • 傾斜の設定

サービス

ヒルティツールサービス
ヒルティツールサービス

ヒルティの修理は3日で返却

  • 修理サービスは2年間無料(部品代、集荷・配達料金も無償)
  • 有償修理後は、3か月間の修理品質保証期間
ツールサービスの詳細はこちら
フリートマネジメント
フリートマネジメント

ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください

  • 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
  • オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
  • 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。
フリートマネジメントの詳細はこちら

技術データ

技術資料・カタログ・製品動画

製品実演依頼 & サポート

他製品を凌ぐ耐衝撃性能

ヒルティPR 2-HS A12 衝撃吸収ハンドル付き回転レーザー

新しく設計された衝撃吸収のハンドルを4つ装着したヒルティPR 2-HSは、ハウジング保護が強化され、厳しい作業環境に対応する耐久性を備えた頑丈な回転レーザーです。

タフな外観スマートな中身

Hilti PR 2-HS A12 rotating laser

内部の制振システムが、振動を劇的に減少させます。ヒルティのツールに期待いただく最高の精度と最高クラスのレベリング時間を提供します。1.5mの三脚の落下に耐え、コンクリート上であっても保護機能が強化されているため、360度の方向から1mの自由落下に耐えることができます。

スピーディーかつ簡単

PR 2-HS A12とPR 20リモコンを組み合わせることで、各種作業のための高速で信頼性の高いシステムを構築し、基準線の写しや確認、型枠のレベリング確認などを実施いただけます。

高性能、高速充電バッテリー

ヒルティB12 Vバッテリー

ヒルティコードレスパワーケア(CPC)バッテリーは、現時点で最新のリチウムイオン電池技術を組み込んでいます。高密度セルとスマートソフトウェアは、それぞれのセルを個別に監視して制御し、過熱からバッテリーを保護します。

ヒルティの新B12 Vバッテリープラットフォームにより、PR 2-HSの最適な性能と高速充電をご享受いただけます。わずか15分の充電時間で8時間の動作機能が得られます。

ヒルティのキャリブレーションサービス