更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意ください。これは最小発注数量の設定によるものです。
新しく設計された衝撃吸収のハンドルを4つ装着したヒルティPR 3-HVSGは、ハウジング保護が強化され、厳しい作業環境に対応する耐久性を備えた頑丈な回転レーザーです。
内部の制振システムが、振動を劇的に減少させます。ヒルティのツールに期待いただく最高の精度と最高クラスのレベリング時間を提供します。
1.5mの三脚の落下に耐え、コンクリート上であっても保護機能が強化されているため、360度の方向から1mの自由落下に耐えることができます。
PR3-HVSGとPRA 20Gレシーバーを組み合わせてお使いいただくことで、吊り天井のレべル出し、矩出し (壁、間仕切り) 、芯出し(パイプ配管とケーブルトレイ)などの作業性がさらに向上します。
ヒルティコードレスパワーケア(CPC)バッテリーは、現時点で最新のリチウムイオン電池技術を組み込んでいます。高密度セルとスマートソフトウェアは、それぞれのセルを個別に監視して制御し、過熱からバッテリーを保護します。
ヒルティの新B12 Vバッテリープラットフォームにより、PR 3-HVSGの最適な性能と高速充電をご享受いただけます。わずか15分の充電時間で8時間の動作機能が得られます。
クイックリンク
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。