機械・電気設備留付けアプリケーション向け鋲打ち工法
従来工法と比較して、より迅速で快適、信頼性の高い選択肢
用途に合わせたさまざまな選択肢
バッテリー駆動ファスニング(BX)システム
BX 3は燃焼フリーで(火薬・ガスなし)、お客様がお持ちの22ボルトのリチウムイオン電池で駆動します。つまり、他のヒルティツールと同じバッテリーを使用して、1回の充電で最大500本の鋲打(3.0 Ahバッテリーの場合)を行うことができます。
さらに、BX 3は使いやすいです。バッテリーを挿入して、ピンを入れれば、すぐにご使用できます。さらに、燃焼フリーであるため、クリーニングする残留物もなく、メンテナンスフリーです。
BX 3はバッテリー駆動のため、静かで、営業時間や病院・公共建物などの音に敏感な環境でも作業できます。
火薬式鋲打機DX
ヒルティは65年以上にわたり、ネイルをコンクリートに打ち込む鋲打ち工法(DX)方法を開拓してきました。現場のお客様の声を反映することで、高性能の幅広いソリューションを開発してまいりました。
頑強なコンクリート?問題ありません...
深い埋め込み深さ?対応できます...
狭いスペース?スリムなツールで簡単にアクセスできます...
天井アプリケーションの場合、DXポールツールをご使用いただくことで、はしごや高架プラットフォームなしで作業いただけます。したがって、高所での作業による健康や安全上の問題が減り、現場の生産性が向上します。
安全性の向上
アンカー施工に引けを取らない高い信頼性
電気ケーブル固定用ヒルティ BX 3システムは、ご使用に際して安心な欧州技術認証(ETA)を取得しています。この第三者承認は、アンカーの場合と同様に、システムの信頼性をさらに確実にします。
幅広い鋲打機によって、次のような困難な条件も対応します。
・ひび割れのあるコンクリート
・最低50年の寿命
・11 mmの短い埋め込み深さ
耐火性能を備えた留付け製品
ヒルティは、ケーブル留付けアプリケーションに最適な、さまざまな耐火性能レベルに対応する留付け製品を提供しています。
・標準:耐火要件のない標準用途用プラスチック材料(ハロゲン/シリコンフリー)
・難燃:火に接触した場合に燃焼しても、材料落下による追加火災を防止する自己消化性能を備えたプラスチック材料
・耐火:回路保全システムや避難経路など耐火性能が必須の用途に最適な、高い耐火性能を備えた金属製材料