アンカー・鉄筋用途に ヒルティ独自のソリューション

低騒音で、正確なスピード穿孔を可能にするヒルティDD 30-Wダイヤモンドコアドリル

Hilti DD 30-W diamond drill for anchor and rebar applications
Hilti DD 30-W diamond drill for anchor and rebar applications

DD EC-1の後継機種となる、手持ち式、スタンド式の両方で使える、湿式コアドリル、DD 30-Wをご紹介しましょう。鉄筋を素早く簡単に切断するだけでなく、期待以上の正確さでコア穿孔ができ、ハンマードリル穿孔では壊れてしまうような、砕けやすい母材にも対応します。


騒音・振動が少ないことも重要なポイントです。ハンマードリルの騒音を嫌う現場でも、DD 30-Wなら、低騒音での穴あけが可能です。さらに、ハンマードリルの半分のレベルまで振動が軽減された上、8kgという軽量DD 30-Wは、あなたの仕事の負担を間違いなく軽減することでしょう!

特長

  • 低騒音
  • 打撃なしでの穿孔
  • トップスピン技術による、鉄筋切断も可能な高速穿孔
  • 欧州認証を受けた、ダイヤモンドコアドリルでのアンカー施工



アプリケーション

  • 耐震補強、建築物の構造補強
  • 金属金物(手すり、装飾用金物など)の取り付け
  • ガードレール、防音壁、構造物延長の留付け
  • 重量パイプ、設備機械の据付



利点

  • パワフルで正確:DD 30-Wをお使いいただくと、鉄筋コンクリート、割れやすいタイル、大理石、石材など、さまざまな母材において、簡単に穿孔が可能です。
  • 病院など、騒音を嫌う現場での居ぬき工事に最適。
  • ソフトスタート機能により、スムーズに穿孔を開始し、コアビット損傷のリスクを軽減します。
  • 新設計のSPX-Tコアビットと合わせてご使用頂くと、更なる高性能とコアビットの長寿命を実現します。

トップスピン技術

DD 30-Wは、あなたの作業時間を短縮します!

DD 30-Wのトップスピン技術により、従来のダイヤモンドコアドリルと比較して、3倍の速さで作業を完了することができます。

8700 rpmのわずかに偏心したコアビットの回転により、より効果的にダイヤモンドセグメントに圧力を伝え、高速穿孔が可能になります。トップスピン技術は、より簡単に鉄筋を切断しながら穿孔し、鉄筋コンクリートを貫通するために必要な圧力を半分にします。

デジタル製品デモ

違いを見て、聞いて、感じてください

騒音の少ない、快適な穴あけ作業を是非体感してみてください。低振動、低騒音のDD 30-Wは、スムーズに、最小限の騒音で、鉄筋コンクリートなどのタフな母材を穿孔します。また、ほぼ無打撃のため、ハンマードリルではできない仕事、たとえば、割れやすいタイルや石材などの母材にも対応します。DD 30-Wが、高性能を必要としながら、騒音が出せない現場に連れて行きたい唯一のパートナーとなることは間違いありません。

とは言え、ただ私たちの言うことを鵜呑みにしないでくださいね。下の写真をクリックして、違いを感じてください!

システムソリューション

DD 30-Wをさらに強力なパートナーにする、給水システムDD-WMS 100

欧州認証を取得したアンカー打設工法

ヒルティのダイヤモンドコアでのアンカー打設は欧州認証を取得した工法です。さまざまな母材などの難しい設計条件においても、DD 30-Wは信頼性の高い穿孔性能をご提供します。

DD 30-W ダイヤモンドコアドリル

DD-WMS 100給水システム

新製品のDD-WMS 100給水システムを合わせてご採用頂き、これまでにないコア穿孔の生産性をご体験ください。DD 30-Wと合わせてDD-WMS 100給水システムをご使用頂くと、短時間で仕事が終わるだけでなく、現場をきれいに保ち、取り回しも簡単になります。

DD-WMS 100給水システム