状況に応じた最適なコアビット

ダイヤモンドコアビット製品は 2つのタイプからお選びいただけます。

状況に応じた性能のダイアモンドコアビットをご選定ください。正配列技術および先端モジュール交換可能コアビットの工夫が施され、高速かつ高性能のコアリングを実現します。

ダイヤモンドコアビット

アルティメット

ヒルティの正配列技術とX-チェンジモジュールを特徴とするダイヤモンドコアビットです。X-チェンジモジュールによって、詰まって動かないコアビットが極めて容易に取り扱え、現場の生産性を向上します。さらに、正配列技術によって、強度の高い強化コンクリートに対して抜群の穴あけ性能と速度を提供します。

ご購入はこちらから

プレミアム

上級ダイヤモンドコアビット

  • 高い強度の強化コンクリートに対しても抜群の穴あけ性能と一定速度を提供する正配列技術を備えた上級ダイヤモンドコアビットです。
ご購入はこちらから

穴あけ作業現場に水を供給し、現場を清潔に維持

ヒルティの DD-WMW 100 水循環システムを利用したダイヤモンドドリリングの新しい工法

詳細情報

ヒルティのフリートマネジメントによって工具管理コストを低減

工具の管理はヒルティにお任せください。お客様は本来の仕事に集中できます。

詳細を確認する