更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意ください。これは最小発注数量の設定によるものです。
16年前、ヒルティはHIT-RE 500を発売。あと施工アンカー用途に開発された世界初の注入式エポキシアンカーの代表格として、設計者・施工業者にとっての「伝説」を創りました。
そして、2017年、HIT-RE 500 V3が登場。更なる高性能と安全性、そして更に簡便で生産性の高い施工性をお届けいたします。
対応母材 |
ひび割れのないコンクリート および ひび割れを想定するコンクリート |
推奨アプリケーション |
幅広い鉄筋・アンカー施工に対応 |
カテゴリ |
エポキシ接着剤 |
硬化時間(20°C) |
7時間 |
ゲル状時間(20°C) |
30分 |
ETA認証 |
ETA-16/0143(全ネジボルト) |
ETA-16/0142(鉄筋) |
|
荷重種別 |
静的荷重、地震動 |
ボルト径 |
M8 – M30 |
鉄筋径 |
Ø8 - Ø40 mm. |
穿孔方法 |
|
SafeSet (ヒルティホロービット穿孔) |
対応 |
ハンマードリル穿孔 |
対応 |
ダイヤモンドコア穿孔 |
対応 |
母材条件 |
|
乾燥 |
対応 |
湿潤 |
対応 |
冠水 |
対応 |
水中 |
対応 |
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。