コンクリート中の埋設物を探し出す

解析用ソフトウェアPROFIS Detection

PROFIS Detection

ヒルティ探査システムと分析用ソフトウェアPROFIS Detectionをお使いいただくと、穿孔、貫通穴あけ、切断などの作業の前に埋設物の位置を知ることができます。

探査システムのディスプレーで即時に埋設物の位置を知ることができますが、さらに詳細の構造的な分析を行う場合は、是非分析用ソフトウェアPROFIS Detection のご利用をご検討ください。

PROFIS Detectionを用いた解析

Hilti PROFIS Detection software

PROFIS Detectionでは次のような処理が可能です。:

  • 鉄筋の位置と径を推定
  • コンクリートかぶり厚さを推定
  • 電線、パイプなど金属製・非金属製を問わず複数層に配置された埋設物を特定
  • 穿孔位置をソフトウェア上で決定し、現場での墨出しに利用
  • 3D CAD ソフトウェアにデータを読み込ませ、実際の鉄筋の配置を反映したモデルを作成し設計に利用

ヒルティ PROFIS DETECTIONご使用方法

まず、下記のいずれかでスキャンします。

  • PS1000 Xスキャン – コンクリートの広い範囲をスキャンし、複層にある埋設物を見つけ出すことができます。
  • PS300フェロスキャンシステム ー コンクリート中の鉄筋を探知し、鉄筋径とコンクリートかぶり厚さを推定することができます。

スキャンしたデータをPROFIS Detectionで読み込めば、簡単にデータを保存、解析し、詳細な報告書を作成することができます。

製品デモのリクエスト(無料)

現場での実演、製品の詳細説明をご希望の方は、下記のリクエストフォームからご依頼いただくか、弊社担当者、あるいはカスタマーサービスにご希望の旨をご連絡ください。

技術担当者に相談