更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意ください。これは最小発注数量の設定によるものです。
番号 | 問合せ内容 | 回答 |
---|---|---|
1 | PS 250/PS 200の探査原理は何ですか。 | PS 250/PS 200の探査原理は電磁誘導方式です。 PS 200スキャナーから磁界を発生させ、鉄筋など磁石に 反応する埋設物があれば磁界の変化として検出します。 |
2 | 既知の鉄筋のかぶり厚測定の最大深度は どれくらいですか。 |
クイックスキャンモードでは鉄筋径に関わらず、最大深 度100mmです。イメージスキャン、ブロックスキャンの 場合は鉄筋の太さにより異なります。例として、D13で 120mm、D16で140mmです。 |
3 | 鉄筋位置の探査精度はどれくらいですか。 | 配筋ピッチがかぶり厚の1.5倍以上あれば、全てのモード で鉄筋位置精度は±3mmです。 |
4 | 鉄筋径推定が可能な探査深度はどれくらい ですか。 |
鉄筋径に関係なく、配筋ピッチがかぶり厚の2倍以上あ れば、深さ60mmまで可能です。 |
5 | 鉄筋径の探査精度はどれくらいですか。 | 鉄筋径表示の精度は鉄筋呼び径の±1サイズとなります。 ただしこれを外れる場合もありますので、自動解析によ り複数の測定ポイントで表示された数値を参考にされる ことをお勧めします。 |
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。