更新する
最小発注数量の関係上、発注数量が更新されましたのでご注意ください。
発注数量が更新されましたのでご注意ください。これは最小発注数量の設定によるものです。
No. | 問合せ内容 | 回答 |
---|---|---|
1 | DPG 100の本体サイズはどれくらいです か。 |
DPG 100本体は190x110xh62mmで、重量は3kgです。壁際 から60mm以上離れた位置にアンカーボルトがあれば試験 可能です。 |
2 | 動作原理は何ですか。 | アダプターカップリングを回すことにより、アンカーボ ルトにかかる引張力をDPG本体で圧縮力として受け、 これを本体内部の歪ゲージ(ロードセル)で検出してい ます。 |
3 | 標準セット付属のアダプターカップリングの サイズを教えてください。 |
アンカーテスターDPG 100標準セットにはM6、M8、M10、 M12、M16、M20、M24のアダプターカップリングが付属し ています。 |
4 | オプションのアダプターカップリングはありま すか。 |
M22および3/8W、1/2W、5/8W、3/4W、7/8Wのアダプター カップリングが別売品として取り扱いが有りますので御 注文いただけます。 |
ご利用されるアカウントを選択いただくと、お客様固有の価格が表示されます。