空調衛生、電気設備の留付け

コンクリートデッキスラブの裏面への固定

ヒルティHST3アンカー
空調衛生、電気設備の留付け

建設建物の設計の複雑化が進んでおり、多くの建物では、膨大な量のパイプ、チューブ、配管やケーブルなどが天井から吊るされています。 

ヒルティは、そのような用途でお使いいただける、汎用性の高いアンカー製品を幅広いレンジでご用意しています。

また、アンカーの選定や強度設計算に関するご相談、現場引張試験、技術講習会、技術データのご提供などの技術サービスを取り揃え、お客様をサポートしています。 

空調衛生、電気設備の留付けに最適なアンカーの選定

ヒルティは、すべてのアンカー製品について、耐火、耐腐食に加え、静荷重、動荷重、耐震荷重テストを行っています。ヒルティのアンカー製品は、欧米の各基準や規格に準拠しています。

ヒルティでは、スクリューアンカー、金属系締付け方式アンカーや打込み方式アンカーなどさまざまな種類のアンカー製品を取り揃えています。

スクリューアンカーHUS3は、上向き施工や狭い場所における留付けに最適な製品です。

ヒルティアンカーベースプレートチャート

空調衛生、電気設備の留付けにおける強度計算の方法について

アンカーの選定や強度計算に関する疑問点がありましたら、ご遠慮なくヒルティにご連絡ください。ヒルティのエンジニアがご相談に乗ります。

また、ヒルティのPROFISアンカーとPROFIS 3ソフトウェアをお使いいただけます。 

  • 最新の欧米の基準や規格に合った設計が可能
  • 接着系・金属系アンカーの設計が可能
  • ヒルティのBIM/CADライブラリーと連動

技術担当者に相談