ベースプレートの固定方法

高負荷条件における柱・梁用アンカー

HIT-HY 200

ヒルティでは、各種規格に準拠した、さまざまなタイプのアンカー製品をご用意しています。

欧米の耐震設計に基づき、非構造物や構造物にもご使用いただけます。

また、アンカーの選定や強度計算に関するご相談、現場引張試験、技術講習会や技術データのご提供などの技術サービスを取り揃え、お客様をサポートしています。

ヒルティのアンカー製品は、お客様の工事の安全性と信頼性の向上に貢献いたします。 

  • ヒルティアンカーシステムSafeSetは、ホロードリルビットを使った、穿孔しながら行う孔内清掃と、接着系注入方式アンカーを組み合せたヒルティの技術です。未熟練工でも安定した施工が可能です。

ベースプレートの留付けに最適なアンカーの選定

ヒルティアンカーベースプレートチャート

ベースプレート留付け用アンカーの強度計算の方法

ベースプレートの留付けにアンカーを使用する場合、下記の要素を検討することが重要です。

  • 作用荷重– 地震、疲労、風など
  • 母材 – 石材、コンクリート(ひび割れ発生の考慮/非考慮)
  • へりあきとアンカーピッチ
  • 留め付ける対象物 
  • 腐食の考慮/非考慮 

強度計算に関する疑問点がありましたら、ご遠慮なくヒルティのエンジニアにご連絡ください。ヒルティのエンジニアがご相談に乗ります。

また、ヒルティのPROFISアンカーとPROFIS 3ソフトウェアをお使いいただけます。

  • 最新の欧米の基準や規格に合った設計が可能
  • 接着系・金属系アンカーの設計が可能
  • ヒルティのBIM/CADライブラリーと連動

技術担当者に相談