アンカーシステムの強度計算と施工方法

アンカーの選定や強度計算に関するご相談はヒルティにお任せください。

Hilti HIT-HY 70 chemical anchor on glass

手すりの留付けから、超高層ビルへのファサードの留付けまで ― ヒルティはあらゆる留付けに対応が可能な、幅広いレンジのアンカー製品を取り揃えております。

また、アンカーの選定や強度計算に関するご相談、現場引張試験、技術講習会とコンサルティング活動を世界中で展開しています。 

ヒルティは、アンカーの開発と留付け技術に関する60年以上の経験を活かし、是非お客様のお役に立ちたいと考えています。 

Hilti HIT-HY 200 injectable mortar

ヒルティは、大きな荷重や特殊な用途に対応する製品を取り揃えています。

  • ヒルティアンカーシステムSafeSetは、ホロードリルビットを使った、穿孔しながら行う孔内清掃と、接着系注入方式アンカーを組み合せたヒルティの技術です。未熟練工でも安定した施工が可能です。
  • ヒルティのPROFISアンカー設計ソフトウェアは、欧米の設計基準に沿ったアンカーの選定と強度計算を簡単に行うことができます。

詳細は、ヒルティにお問い合わせください。現場で、オンラインで、お電話で、お客様のご要望、ご質問に対応いたします。 

技術担当者に相談

コンクリートひび割れシリーズ

ひび割れによるあと施工アンカー性能への影響について基礎編、応用編に分けてオンデマンドにてご説明いたします。

ASK HILTIオンデマンド

コンクリートのひび割れによるあと施工アンカーへの影響

コンクリートのひび割れによるあと施工アンカーへ影響についてご説明いたします

ASK HILTI記事