レジンエポキシ接着系アンカー(RE)を使用すれば、硬化時間を無駄にする必要がありません。

現場の生産性を高めるために、作業時間を確保できるようにデザインされています。

レジンエポキシ接着系アンカー(RE)は、2液混合型のケミカルアンカーであり、深い埋め込み深さのアプリケーションで長時間の作業時間が得られるように、徐々に硬化するようにデザインされています。

Resin Epoxy Adhesive Anchors

レジンエポキシ接着系アンカー(RE)の利点と特長

ヒルティのレジンエポキシ接着系アンカー(RE)

レジンエポキシ接着系アンカー(RE)HIT-RE 500 V3

HIT-HY 200-R

湿っているか、乾いているかにかかわらず、一貫した性能を手に入れてください

施工時にコンクリートが湿っているか、乾いているかにかかわらず、安心して設置できます。 ヒルティでは、アンカーの性能はどちらの条件でも一貫しているべきであると考えています。それゆえ、湿ったコンクリートへの施工時にも耐荷重の減少がないHIT-RE 500 V3をデザインしました。 

HIT-RE 500 V3の詳細をご覧ください 注入式エポキシ系アンカーHIT-RE 500 V3をご購入ください
Performance in extreme temperatures

過酷な温度下でも優れた性能

HIT-RE 500 V3は深い穴への設置のために、十分な作業時間が取れるようにデザインされています。 暑さ、寒さにかかわらず、硬化時間を無駄にすることなく、ロッドや鉄筋を設置するのに十分な時間が得られます。 

HIT-HY 100

施工方法

穴の準備: 

  • 標準2x2x2清掃
  • SafeSet自動清掃
  • ダイヤモンドコアリング

施工母材: 

  • ひび割れあり、およびひび割れなし、コンクリート

母材条件: 

  • 乾いたコンクリート
  • 飽和したコンクリート
  • 少し湿っているコンクリート

アンカーロッドとエレメント

アンカー施工アプリケーションのねじ付きロッドをお忘れなく

アンカー施工作業にハイブリッド接着剤以外のものを利用します。 ヒルティの高性能のアンカーロッド製品群でアプリケーションを仕上げてください。

Anchor Rods

セーフセット

40%早く施工できるアンカー

設置時間を短縮するヒルティのSafeSet™テクノロジーにより、従来より40%短い時間で可能な限り最適な接着アンカーの性能が得られ、アンカー1カ所当たりの設置コストを削減し、施工不良などを最低限に抑えることができます。

  • 穴の清掃作業を減らすことにより
  • 隠れたリスクを回避できます。
SafeSet

その他の技術リソース

PROFISアンカーソフトウェア

PROFISエンジニアリング

クラウドベースのアンカーデザインソフトウェアにより、自動かつ高度な計算、容易な指定、一体型BIMモデリングが可能となり、生産性を向上させ、性能を改善できます。

PROFISエンジニアリングをご使用ください
Ask Hilti

Ask Hilti

Ask Hiltiは、設計者・技術者の方に、専門家による技術的なアドバイスを提供するオンラインコミュニティです。

Ask Hiltiであなたの疑問の答えを見つけてください。