Epoxy and Hybrid Chemical Anchors

性能が得られるようにデザインされた接着系アンカー

エポキシおよびハイブリッド接着系アンカーにより、実際の現場で生産性を維持できます。

ヒルティでは、できるだけ施工数の少ない接着剤を提供することにより、お客様の現場がより安全で、生産的となることを目的としております。  

ヒルティのハイブリッドから注入式接着系に至るまでの接着剤は、実際の現場の過酷な条件下で性能を発揮できるようにデザインされています。 コンクリートの湿り、施工温度の変化、ドリル穿孔の速さや穴の清掃が、生産性に与える影響が大きいことを弊社は知っています。

それこそが、ヒルティがあらゆるタイプのアプリケーションと条件に合わせて、様々な接着剤の製品群を開発した理由です。

その他の技術リソース

PROFISアンカーソフトウェア

PROFISエンジニアリング

クラウドベースのアンカーデザインソフトウェアにより、自動かつ高度な計算、容易な指定、一体型BIMモデリングが可能となり、生産性を向上させ、性能を改善できます。

PROFISエンジニアリングをご使用ください。
Ask Hilti

Ask Hilti

Ask Hiltiは、設計者・技術者の方に、専門家による技術的なアドバイスを提供するオンラインコミュニティです。

Ask Hiltiであなたの疑問の答えを見つけてください。