請負業者がベースプレートにアンカーを取り付けています

各種部材の接合・留め付けのための SPEC2SITE ソリューション

ベースプレートやあと施工鉄筋、ファサードなどの幅広いアプリケーションに対応し、設計から施工までの工事ワークフローを最適化します

部材接合に関するエンジニアリング・設計から、現場での施工に至るまで、Hilti の SPEC2SITE ソリューションは、プロジェクト全体をより生産的で、安全かつ持続可能なものに導きます。

エンジニアがPROFISエンジニアリングソフトウェアで作業しています

エンジニアのための SPEC2SITE

ヒルティは、部材接合・留め付けに関する設計仕様の最適化を支援します

  • 多様な技術課題に対応する高性能なソリューション
  • 構造設計ソフトとの連携により、バリューエンジニアリングを反映した、規格準拠かつ合理的な設計が可能
  • 安全な設計を実現するツール群と手法、現場の効率を高めるシステム、仕様理解を深める技術支援や現場立ち合いによる安心感
  • CO₂排出量の定量化と削減により、持続可能な設計プロセスをサポート
請負業者がコンクリートにアンカーを取り付けています

施工者のための SPEC2SITE

ヒルティは、現場での部材接合・留め付け作業の効率化と品質向上をサポートします

  • 自動清掃機能付きや清掃不要の施工方式により、手順を最小限に抑えた迅速な施工が可能
  • 熟練工に頼らず、誰でも扱いやすい直感的な施工プロセス
  • 仕様通りの施工を支援する安全性の高い製品システム、技術知識の共有、現場への立ち合い
  • CO₂排出量の削減と作業のムダを抑えることで、より持続可能な現場運営を実現

各種部材接合・留め付けアプリケーションをご覧ください

詳細情報をご希望ですか?

 

Hilti の SPEC2SITE ソリューションが、貴社のプロジェクトにどのようなメリットをもたらすかについて詳しく知りたい方は、ぜひ専門スタッフとのご相談をお申し込みください。
部材の接合・留め付けに関する最適な設計・施工方法をご提案いたします。