TE-H FM コールドチゼル
新製品
Premium
品目 #r10692934
クランプ付き第 3 世代 TE 3000 または H28 解体ツールを使用した、コンクリートおよびレンガの粉砕/溝切り用の超堅牢なコールドチゼル
- コネクションエンド: TE-H (ヒルティ HEX 28)
- 長さ: 400 mm
- 幅: 38 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 極めて堅牢 – 高周波焼き入れにより、先端の丸まりや摩耗、曲がりに対する耐性を高めたコールドチゼル
- さらに高まった信頼性 – 高合金鋼製のコールドチゼルのため、均一性と信頼性が求められる場合に特に有効
- 認証済みの品質 – ISO の認証プロセスを活用して開発。30 年以上にわたるチゼルの設計・生産の経験から得た技術的知見が生かされています
- 過酷な作業向け – 極限状態での使用テスト済み。最も過酷な解体作業で力を発揮するチゼル
- グレードアップした破壊能力 – 極めて強固なコネクションエンドがより多くの力をツールからチゼルへ伝達
アプリケーション
- コンクリート、レンガ、ブロックのハツリ/粉砕作業
- コンクリートへの幅の狭い溝切り
- 第 3 世代 TE 3000 電動削岩機および H28 解体ツール (クランプ付き) で使用