セット内容を表示
Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • 曲面した母材への作業に対応 - 27号オフセット型の研削砥石より柔軟に使用可能
  • 取り扱いやすさを追求 – 研磨中の圧力を低減することで、制御しやすく、疲労を軽減
  • 素早い切粉除去 – 白色アルミナ砥粒により、長持ち、温度上昇を抑えた効率的な研磨が可能
  • 多用途 – スチールやアルミニウム等、日々のほとんどの金属加工に同じディスクを使用可能
  • バッキングパッド不要 - ガラスファイバーにより強化された研削砥石のため、バッキングパッドはオプションでご用意
アプリケーション
  • スチール、ステンレス、アルミニウムの溶接ビード除去、バリ取り、面取り
  • スチール、ステンレス、アルミニウムの広い範囲をなめらかに
  • 塗装またはニスの、目に見えるへこみや出っ張りの消去
  • 粗削り、中程度または微細な研磨 – 各種の粒度をご用意

技術データ

製品実演依頼 & サポート

SP フレキシブル切断砥石のご紹介

ヒルティの研削砥石で粗削りも仕上げも体験ください

炭素鋼、ステンレス、アルミニウムに適したプレミアムフレキシブル研削砥石

新しいフレキシブル研削砥石は、粗削りから仕上げ作業までスムーズで快適な作業を提供します。目的に合わせて、粗削り・中程度または微細な研磨に対応した各種の粒度をご用意をご用意しています。ヒルティのグラインダーと是非一緒にご使用ください。

様々な材質に適しています

AG 4S-A22 は炭素鋼アプリケーションに理想的です。

炭素鋼

AG 4S-A22 は金属シートの研磨に適しています。

アルミニウム

AG 4S-A22 には、ステンレス鋼研磨用に速度調節ダイヤルが付いています。

ステンレス鋼

36 / 60 / 80 / 120

粒度は4種類をご用意  36/60/80/120

柔軟性の向上

タイプ27の研削砥石は、高い柔軟性を提供し、被削材の形状に容易に適応します。

取り扱いが容易

過度な圧力を加える必要が無く、快適性が向上、作業者の労力が軽減されます。また最高クラスのガラス繊維層により、安全性が向上します。

より高い生産性

通常のアルミナ粒子と比較して、より多くの素材除去を可能にするコーティング処理を施した白色アルミナ砥粒を使用しています。

ヒルティの100mmアングルグラインダーシステムの優れたパフォーマンスを体感ください

AG 4S-A22 Angle Grinder

AG 4S-A22 充電式アングルグラインダー

日々の切断および研削作業用の充電式アングルグラインダー(ブラシレス、100mm用)

製品詳細へ
B22/5.2Ah バッテリーは AG 4S-A22 向けの理想的なソリューションです。

B22/5.2Ahバッテリー

ハイパワーで長い作業時間を実現した22V 5.2 Ahリチウムイオン バッテリー

製品詳細へ
極めて長い寿命と極めて速い切断速度を提供する金属用究極の切断砥石。

AC-D 100mm 切断砥石

ヒルティの切断砥石は、長寿命で高速な切断を実現します。

製品詳細へ
ログイン
新規オンライン設定はこちら
カートに追加
カートに追加
カートに進む