New
トルク コントロール アダプタ SI-AT-22 メートル
#2291198




認証に従ってファスナーのプリテンションを自動化する、充電式インパクトレンチ用アクセサリー (Nuron バッテリープラットフォーム)
- 重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠): 0.24 kg
- 寸法(LxWxH): 123 x 74 x 56 mm
選択
梱包数量
- 1 pc
数量
パック
合計 数量
1
お客様特別価格ではありません
販売価格
JPY 47,642
JPY 47,642
/
1 個
技術データ
重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠)
0.24 kg
寸法(LxWxH)
123 x 74 x 56 mm
特長・アプリケーション
特長
- トルクレンチより最大 30% 迅速 – ETA スタッドアンカー認証に適合しながら、一回の留付けでの時間を短縮できるように、充電式インパクトレンチに適合するアダプティブトルクモジュールを追加
- 正しい施工を簡単に実施 – 組み込み式バーコードスキャナーを使ってボックスをスキャンするだけで、アダプティブトルクモジュールに施工するファスナーを伝えることができ、トリガーを引く度に必要なプレテンションをかけられる
- 幅広いアンカーに対応 – アダプティブトルクモジュールを使用することで、ウェッジ式アンカー、スクリューアンカー、金属ボルト、鋳込みチャンネル、MEPサポート構造に使用可能
- 検査の準備 – アダプティブトルク文書化ソフトウエアを使って、実施した留付けに関する文書を報告書に変換することが可能。それにより、信頼性向上とパックオフィス効率化を実現
- トルクレンチより最大 30% 迅速 – 認証に適合しながら、一回の留付けでの時間を短縮できるように、充電式インパクトレンチに適合するアダプティブトルクモジュールを追加
アプリケーション
- 互換性のあるヒルティのウェッジ式アンカー (HST2 V3、HST4、HSL4、HSAなど) をコンクリートに最大M24まで打設
- 対応するヒルティのスクリューアンカー (HUS4など) をコンクリートに打設
- 金属ボルトの繰り返し可能で制御された留め付け
- カーテンウォールファサード、エレベーターの留め付けおよび MEP 設置における、HAC-V および HAC-C 鋳込みアンカーチャンネルの T ボルト設置
- 互換性のあるコネクターを使用して MI、MQ、MIQ および MT モジュラーサポートシステムを組み立て