Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • コンパクト - 前部から後部までがわずか 178 mm の充電式ドリルドライバー。狭い場所や届きにくい場所での使用に好適
  • 向上したパフォーマンス – ブラシレスモーター採用により、最大回転数 2100 rpm およびソフトジョイントトルク 36 Nm を実現。ほとんどの軽負荷穿孔および打設作業を迅速に実施
  • アクティブ・トルク・コントロール (ATC) – ビットが引っ掛かった場合などに工具本体が制御不能に回転するのを防ぐことで、事故の低減に貢献
  • バランスの取れた軽量のドリルドライバー – 曲線を描くグリップと 2 つの明るい LED 搭載で快適な取り扱いを実現。特に上向きの穿孔や繊細な仕上げ作業に最適
  • 高耐久性で低メンテナンス – フルメタルチャックと事実上メンテナンスフリーのブラシレスモーターにより、厳しい現場条件においても生産性の高い作業を実現
アプリケーション
  • 最大直径 8 mm までの木ネジの施工
  • ホルソーによる最大直径 82 mm までの木材への穴あけ
  • 最大直径 10 mm までの鋼材への穿孔
  • 最大直径 4.8 mm までの鋼材用ネジの施工
  • オーガビットおよびスペードビットを使用した最大直径 26 mm までの木材への穿孔

技術データ

技術資料・カタログ・製品動画

製品実演依頼 & サポート