TE 7-C ロータリーハンマー
新製品品目 #r3509
パワフルなDグリップ、3モード、SDS プラス (TE-C) ロータリーハンマー、チッピング機能付き
- 重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠): 3.4 kg
- 機能モード: ドリル(回転打撃), 穴あけ, チゼリング, チゼルセット
- ハンマードリル直径範囲: 4 - 28 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 人間工学に基づいてデザインされた D-グリップにより、長時間の作業が快適に
- 頑丈なつくりで、高い信頼性と長い製品寿命を実現
- 高いドリリング性能
- DRS-M 一体型集じんシステムとの併用で、実質上無粉じんの穿孔が可能
- 簡単に交換可能な TE-C クリックチャックが高い汎用性と使いやすさを実現
アプリケーション
- コンクリート、および石材への穴あけとハンマードリルでの穴あけ
- コンクリートの修正的なチゼル掘り、および小規模なチャンネルの開口
- オプションのクイックリリース チャックで、木や金属の穿孔
- ダストリムーバル システム (DRS-M) を統合した、クリーンエリアのコンクリートへの穴あけ
- 石材のソケット、凹所の切断
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。