SIW 14-A 充電式インパクトレンチ
新製品品目 #r4923
1/2" アンビルのコンパクトクラス 14V 軽トルク インパクト レンチ、アンカー打ちやボルト締めに最適
- アンビルタイプ: 1/2" 戻り止めピン
- 最大トルク: 80 Nm (1); 120 Nm (2); 185 Nm (3)
- 無負荷打撃回数: 3400 回/分
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 長い製品寿命と充電1回あたりの生産性を向上させるブラシレスモーター
- コンパクトなデザインなので、狭いコーナーやスペースの限られた場所で簡単に使用できます。
- 異なる駆動速度に簡単に切り替えられる、電子3段変速パワーセレクトモード
- チャック周囲の4つのLED ライトが作業表面を照らし、手作業に便利
- 正確な開始と停止のための、電子変速コントロール トリガー、およびモーター ブレーキ
アプリケーション
- 6 mmのHUS3スクリューアンカーのコンクリートへの打込み
- 8 mmと10 mm の HRD フレームアンカーの、石材とコンクリートへの留め付け
- 最大直径8mmまでのラグボルトの木材への打込み
- 最大直径 10 mm までの Spax スクリューの木への打ち込み
- ナットとボルトの締め外し (サイズ M6 ~ M16)
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。