PM 2-P 下げ振りレーザー
新製品品目 #r40930
配管工事用 2 ポイントレーザー (赤色ビーム)
- 精度: ±3 mm 場所 10 m
- 最大動作距離 (直径): 30 m (点)
- 最大操作時間: 50 h
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 2 個の垂直レーザーポイントで最大 30 m/100 ft までの精密な位置合わせ
- コンパクトなサイズで高速レイアウトが可能
- 合成ゴムで覆われた外側設計と、振り子ロック機能でより高い頑健性を実現
- レベル外と低バッテリーアラート - 誤作動や予期せぬダウンタイムを防止
- レーザークラス2 – 特別な予防措置不要
アプリケーション
- 地墨を天井に移す作業に
- 窓やドアの鉛直確認に
- 鋼材や木材の鉛直確認に
サービス

フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。