S-BT MR HL スレッドスタッド
新製品
Ultimate
品目 #r14656112
高い腐食環境での鋼材への多目的留付け用スレッドスクリューインスタッド(ステンレス鋼、ミリまたはウィットネジ)
- 材料: デュプレックス ステンレス スチール (1.4462)
- 製品クラス: Ultimate
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 使用が簡単で信頼性の高い S-BT MR – 施工にサプライコードや大型機器が不要
- 高い腐食環境下 (C4/C5) での塗装された鋼材への使用に適しています
- 塗装された鋼材への再作業不要
- 高い腐食耐性 – ほとんどの海洋、オフショア、石油化学、発電所のアプリケーションに好適
- 装薬不要
アプリケーション
- 高い腐食環境での厚み 6 mm 以上の鋼材への留め付け
- チャネルまたはホールドダウン/拡張ガイドクリップを使用したケーブルはしごの留付け
- チャネルやメタルサドルを使った、ケーブルトレイやケーブルランの留付け
- ジャンクションボックス、開閉装置、計装パネルの直接、またはチャネルを使用しての留付け
- 照明用固定具、看板などの留付け
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。