S-BT-GR HL スレッドスタッド
新製品
Ultimate
品目 #r14656032
軽度の腐食環境での鋼材へのグレーチング留め付け用スレッドスクリューインスタッド (ステンレス鋼、ミリサイズ)
- スレッド寸法: M8
- 製品クラス: Ultimate
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 塗装された鋼材への再作業の必要なし - 腐蝕保護への影響なし
- 高い腐食環境 (C4/C5) で使用可能 - 大半の電力・工業用途に適しています
- 6 mm (1/4") 以上の厚みの鋼材用
- ポータブル充電式システムで、長い電源コードを使用する必要はありません。
- ロングドリルビット (95mm) をご利用可能
アプリケーション
- X-FCM-R グレーチングワッシャーを使った鋼材構造物へのグレーチングの留付け
- X-FCM-R HL グレーチングディスクを使った鋼構造物へのグレーチングの留付け
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。