電気コネクター S-BT-ER
新製品
Ultimate
品目 #r14653351
高い腐食環境での鋼材の電気接続用スレッドスクリューインスタッド(ステンレス鋼、ミリまたはウィットネジ)
- 材料: デュプレックス ステンレス スチール (1.4462)
- 製品クラス: Ultimate
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 等電位接合に最適
- 静電気に対する保護を強化
- 安全性向上 – 電流をネジから母材へと適切に放電可能
- 最も標準的スチール構造物とパイプでの使用に適しています
- ステンレス素材が、高い腐食耐性を提供 – 海洋、オフショア、石油化学、発電所などほとんどの工業用途に適しています
アプリケーション
- 機能的接合
- 保護的接合
- 終端接続
- 落雷保護
- ボンディングと接地装置
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。