カスタマーサービス受付時間変更のお知らせ3月1日より、弊社カスタマーサービスの受付時間が変更になります。受付時間は9:00~17:30となります。詳細はこちら
Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • 従来の注入方式モルタルより 4 倍迅速に施工 – 掃除不要の2ステップ施工、浅い埋め込み、小さな径、即時の荷重負荷により、1 回の留め付けにかかる時間短縮
  • 従来の接着系アンカーに比べ、より簡単かつ安全に施工 – HUS4-MAX は、清掃要件に関わらず、従来の接着系アンカーと同様の引張耐力を実現
  • HUS4 ネジ固定式金属系アンカーとともに使用することで幅広いアプリケーションに対応 – ETA (EAD 332795) では、炭素鋼のHUS4で耐震 C1 および C2 、全鋼種にてひび割れを想定する/想定しないコンクリートおよび耐火性が評価済み
  • ネジ固定式金属系アンカーは、カプゼルを使用した場合でも調整や取り外しが可能
アプリケーション
  • 構造ベースプレートをコンクリートへ (HUS4 ネジ固定式金属系アンカー (サイズ 10 ~ 16) 使用)
  • 安全に関連し設計された鉄鋼二次製品、プラットフォーム、階段、バルコニー、産業用機器をコンクリートへ (HUS4 ネジ固定式金属系アンカー使用)
  • 水資源法 (WHG) ゾーンにおけるコーティング床の留め付けに関する技術データ

技術データ

技術資料・カタログ・製品動画

製品実演依頼 & サポート