お知らせ2026年価格改定に関するお知らせ詳細はこちら

水管理システムとウォータータンク

ダイヤモンドコアリング・切断用の移動式給水装置 – コンクリートの湿式コア穿孔・切断用の油圧用ウォーターホースとアクセサリーおよびウォータータンクはこちら

1 製品

条件から探す

Nuron

DWP 15-22 ウォータータンク


製品詳細
湿式切断/コアリング用充電式水供給タンク (Nuron バッテリープラットフォーム)
水圧
600000 Pa
ホース長
3500 mm
A-加重時音出力レベル
89 dB (A)

粉塵対策の方法

より安全で生産性を高める粉塵対策のソリューション

現場で発生する粉塵は、深刻な健康問題を引き起こし現場の進捗を停滞させ、ツールを故障させる可能性があります。粉塵の危険性について詳しく知り、粉塵問題を解決するソリューションをご覧ください。

現場での粉塵とは?

粉塵の粒子は小さいが危険性は高い

現場では粉塵が必ず発生します。穴あけ、斫り、切断、研磨など、さまざまな作業中に発生します。粉塵は空気中に浮遊する粒子で構成されており、その多くは目に見えないほど小さいものです。粉塵は、コンクリート、シリカ、木材、金属などの物質が含まれることがあり、これらはすべて、危険をもたらす可能性があります。

粉塵の危険性とは?

安全上の問題は、転倒から深刻で長期的な健康問題まで多岐にわたります。

現場で発生する粉塵には、吸入性結晶質シリカ(RCS)のような有害物質が含まれている可能性があります。これは肺の奥深くまで浸透します。シリカに長期間さらされると、珪肺症、慢性閉塞性肺疾患、肺がんなどの深刻な健康状態につながる可能性があります。また粉塵は、視認性の低下や店頭の危険性など、作業現場の安全性にさらなる危険をもたらします。また、工具にも悪影響を及ぼし、現場全体の安全性を低下させます。

なぜ粉塵対策が重要なのか?

安全な作業現場から清掃時間の短縮まで、さまざまな利点があります。

現場の粉塵を対策することで、以下のことが可能になります: 
  • 有害な粉塵から作業者を保護し、明瞭な視界を維持し危険を減らすことで現場の安全性を向上させます。 
  • 清掃とメンテナンスの時間を短縮します。
  • より快適で効率的な作業環境は作業者の引いてはプロジェクト全体の生産性を向上させます。

 

ヒルティの粉塵対策ソリューション

バキュームクリーナー

高性能、持ち運び易さ、使いやすさを追求した設計

本格的な穴あけ、切断などにも使えるオートフィルタークリーニング機能付きの強力な製品から、コンパクトで軽量なバキュームまで、ヒルティには幅広いオプションがあります。
  • コード付きのみならず、コードレスモデルも複数取り揃えています 。
  • 特にコードレスはコンパクトで堅牢な設計により、持ち運び易さと使い易さが向上します。

現場作業のための粉塵対策ソリューション

TE 6-A22 cordless rotary hammer being used with an integrated dust removal system

穴あけ用粉塵対策

作業を効率化し、清掃時間を短縮: 粉塵除去システム(DRS)を搭載し、粉塵の発生源に対処します。

TE 2000-AVR concrete demolition hammer being used with a dust removal system and vacuum cleaner for virtually dust-free chiseling / breaking

斫等の粉塵対策

TE2000-22ブレーカーと当社のコードレス除塵機を組み合わせれば、完全コードレスで行えます。

For virtually dust-free results combine tools like the DG 150 concrete grinder with a vacuum cleaner

研削の粉塵対策

ダストフードと組み合わせることで、より安全で生産性の高い作業が可能になります。

Image alt text (optional)

給水と汚泥対策

より信頼性の高い給水システムで、実質的に水の飛散の少ないコア抜きを実現

湿式のコア抜きの際に発生する汚泥を回収することで、現場をより清潔に保ちます。DD-WMSは、水の供給、汚水のろ過、汚泥の回収、そして回収した汚泥を簡単に廃棄できます。湿式のコア抜きやカッティングには信頼性の高い給水システムが必要ですよね?コードレスで使用できるDWP 15-22給水タンクをお試しください。

粉塵に関するFAQ








すべてのリスクを排除することはできませんが、軽減することはできます。チームがより安全で快適に作業できるソリューションです。

多くのツールで対応可能な粉塵対策ソリューション、ATC/AVRなどの安全機能 - ヒルティのコードレスプラットフォーム、Nuronへようこそ。

ON!Trackシステムで、工具のメンテナンスが必要なとき等をお知らせします。