TE DRS-6-A (02) 一体型集塵システム
新製品品目 #r4694040
オンボード集じんシステムで効率の良い集じんを実現
- 重量: 1 kg
- ハンマードリル直径範囲: 5 - 16 mm
- 最大穿孔深度: 100 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- システム効率を最大に引き出す内蔵モーターにより、始動時から100%の集じん力を発揮
- 片手で簡単に着脱 – 工具を使わずいつでも着脱可能
- すべての機能がモジュールに統合 – 集じん機や追加ホース不要
- ほぼ無粉じんで穿孔 - 97%の粉じん除去
- 頑丈なダストコンテナが付いた、交換が簡単なクラス M フィルター
アプリケーション
- 充電式ロータリー ハンマー ドリル TE 6-A36 (04) および TE 6-A22 (04) でほぼ無粉じんの穿孔
- 深さ100mmまでの穿孔