BX 3-ME (02) IF 充電式留付けツール
新製品品目 #r9923011
インテリア仕上げ用22V充電式鋲打機
- 寸法(LxWxH): 473 x 134 x 280 mm
- ツール本体重量: 3.331 kg
- 適用ネイル長範囲: 14 - 24 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 燃焼をともなわないヒルティ第二世代ダイレクト鋲打技術 – コンクリート、鋼材、一部の石材への高品質で信頼できる留付け用
- 燃焼をともなわない操作 – 使用後のガス缶や火薬カートリッジの保管や廃棄が不要
- 1回の充電で最高800/500/400回の留付け(B22バッテリーモデルにより、5.2Ah、3.0Ahまたは2.6Ah)
- スレッドスタッドなどの単発および連発ピンが使用可能 - マガジン容量はピン 20 本
- 高い生産性の得られる設計 - 1秒間に1.3鋲打の留付け速度
アプリケーション
- コンクリート、石材、スチールの床、壁、天井へのドライウォールトラックの留付け
- 特殊ワッシャーホルダーを用いたメッシュ、膜、フォイルのコンクリートウォールへの留付け
- コンクリート、石材、鋼材へのウォールタイの留め付け - 専用のワッシャーホルダーの使用を推奨
- コンクリート、石材、または鋼材への軽量物の留付け用
- ケーブル、導管、各種軽量電気設備の留付け - ME鋲打機ノーズの使用を推奨
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。