PS 1000 X-スキャン コンクリート スキャナー
新製品品目 #r6436760
構造解析および複層埋設物の位置を特定、効率性に優れたコンクリートスキャナー
- 埋設物位置最大探査深さ: 300 mm
- 深度測定精度: <100 mm:±10 mm, >100 mm:±15 %
- 位置確認精度: ±10 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- コンクリート構造物内部をリアルタイムで確認でき、正確な画像を自動生成するため、現場での評価が可能
- 具体的アプリケーションに合わせて使用する 3 つのスキャンモード – クイックスキャン探査、クイックスキャン記録、イメージスキャン
- スキャンしたデータを平面図および断面図 (2D および 3D) で表示するため、埋設物の位置の把握や複数層の確認が簡単
- コンパクトなオールインワン設計。操作が簡単でとても見やすいデータ表示のため、1 日に数百平方メートルのコンクリートの探査が可能
- パワフルなモニターにより、現場での詳細なデータ解析が可能。さらに、PC 用ソフトウェアを使用して、事後のデータ解析および文書化が可能
アプリケーション
- 深さ300mmまでの乾燥したコンクリート構造物中の鉄筋、金属、樹脂製電線管、グラスファイバーケーブル、空洞、木の位置探査
- アンカーホールまたは貫通穴や開口部用の穴あけ、ダイヤモンドコア抜き作業や切断作業での内部埋設物との干渉を最小限に抑制
- 鉄筋定着(あと施工アンカー)等の構造的用途に
- トンネル、橋、ビルなどの構造物での、床、デッキ、スラブ、バルコニーなどの検査
- 隙間や空洞との探知
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。