PR 2-HS A12 屋外用回転レーザーレベル
新製品品目 #r5009606
360°の方向からの衝撃保護と高速充電リチウムイオンバッテリーを備え、水平手動スロ―プアプリケーションにも使える屋外用回転レーザー
- 精度: ±0.5 mm 場所 10 m
- 受光器の動作範囲 (直径): 2 - 600 m
- レーザー等級: < 4.85 mW, 620-690 nm, クラス 2(EN 60825), クラス II (FDA CFR 21 art. 1040)
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 1ボタン、1機能設計で簡単使用
- 太陽光やその他の光源の影響を受けないパルスパワー採用
- デジタル測定機能により、目標値から逸脱を正確に表示します。
- PRA 79 スロープ アダプターの使用で、シングルマニュアルスロープモードで 60% まで対応可能
- 12 cm 拡張受光ウインドウで全ての作業範囲内でレーザービームを迅速に検出
アプリケーション
- 掘削
- 型枠とコンクリート注入時のレベル出し
- 型枠の高さ合わせに
- 傾斜の設定
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。
技術データ
技術資料・カタログ・製品動画
製品実演依頼 & サポート
タフな外観スマートな中身
内部の制振システムが、振動を劇的に減少させます。ヒルティのツールに期待いただく最高の精度と最高クラスのレベリング時間を提供します。1.5mの三脚の落下に耐え、コンクリート上であっても保護機能が強化されているため、360度の方向から1mの自由落下に耐えることができます。
高性能、高速充電バッテリー
ヒルティコードレスパワーケア(CPC)バッテリーは、現時点で最新のリチウムイオン電池技術を組み込んでいます。高密度セルとスマートソフトウェアは、それぞれのセルを個別に監視して制御し、過熱からバッテリーを保護します。
ヒルティの新B12 Vバッテリープラットフォームにより、PR 2-HSの最適な性能と高速充電をご享受いただけます。わずか15分の充電時間で8時間の動作機能が得られます。