SF 2-A 充電式ドリルドライバー
新製品品目 #r2856409
低負荷アプリケーション用12Vコンパクト充電式ドリルドライバー(10mmキーレスチャック)
- 最大トルク値 (ソフト/ハード ジョイント): 12 Nm (弾性体), 24 Nm (剛性体)
- 無負荷RPM: ギア 1: 400 rpm; ギア 2: 1500 rpm
- チャックサイズ範囲: 1 - 10 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 最大 1,500 rpm の回転数により、高い生産性を実現
- 狭い場所へもアクセスできる超コンパクトデザイン
- 繊細なねじ締め作業を可能とする高精度クラッチ
- 電圧、電流、温度センサーにより、モーターを効率的に保護
- 人間工学に基づいたグリップと完璧なバランスにより、最高の作業快適性を実現
アプリケーション
- 電気スイッチ、ソケット、パイプリング、その他の機器の取付
- 最大直径 8 mm までの HSS ビットを使用した金属の穴あけ
- 最大直径 14 mm までのオーガビットおよびスペードビットを使用した木材への穿孔
- 金属の穴あけ (最大直径 35 mm)
- 最大直径 6 mm までの木ネジの施工