TE DRS-M 一体型集じんシステム
新製品品目 #r4845
オンボード集じんシステムで効率の良い集じんを実現
- 重量: 0.9 kg
- ハンマードリル直径範囲: 4 - 16 mm
- 最大穿孔深度: 105 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- オンボードダストコレクションで効率の良い集じんを実現
- 片手で簡単に着脱 – 工具を使わずいつでも着脱可能
- 掃除機、または、追加ホース不要
- 掃除機、または追加のホースは不要です。
- 1つのモジュールに全ての機能が統合され、使用が簡単
アプリケーション
- TE 7、 TE 6-S、 TE 6-C、 TE 7-C または TE 7-A を使用しての穴あけの集塵コントロール
- 頭上や囲まれた狭い場所での穴あけ
- 清潔な場所、および粉じんに厳しい環境での穴あけ(例:人の在室する部屋、病院、実験室、生産ラインなど)
- 低アスベストコンクリート穿孔使用認証(ドイツBGI664、BT12)