B12 2.6 12V バッテリー
新製品品目 #r2907509
コンパクトな 12V 2.6 Ah リチウムイオンバッテリー
- C4/12-50充電器での充電所要時間: 35 min
- 重量: 0.24 kg
- 寸法(LxWxH): 92 x 71 x 41 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 作業の利便性を最大限高める、軽量・コンパクトな電動工具用リチウムイオンバッテリー
- ヒルティ コードレスパワーケア(CPC)- オンボードプロセッサーが各バッテリーセルを監視、現場での安定した均質で長時間の出力を実現
- 充電状態を正確に示すディスプレイにより、さらに高い生産性を実現
- 過熱、過負荷、および過放電からの保護
- ゴム張りのグラスファイバー強化ハウジング – 標準的な ABS 樹脂との比較では、落下ダメージに対して約 4 倍、極端な温度環境において 2 倍の耐性を実現
アプリケーション
- Hilti 12V コードレス ツールとともに使用
- 互換性のあるヒルティ 12V バッテリー充電器とともに使用