TE-CX SC スケーリングチゼル (片側)
新製品
Ultimate
品目 #r3058
溶接のスパッターや型枠設置工事のコンクリートの染み出し、その他残留物をかき落とすのに適した、自動研磨機能のある SDS プラス (TE-C) スケーリングチゼル (片側切断エッジ)
- コネクションエンド: TE-C (SDS プラス)
- 用途: スケーリング, チャンネリング
- 長さ: 180 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 自動研磨片側切断エッジ – 高寿命のため同じチゼルでより効率的に作業が可能。再研磨や再焼入れ不要
- さらに高まった信頼性 – 高合金鋼製のチゼルビットのため、均一性と信頼性が求められる場合に特に有効
- グレードアップした破壊能力 – 極めて強固なコネクションエンドがより多くの力をツールからチゼルへ伝達
- 認証済みの品質 – ISO の認証プロセスを活用して開発。30 年以上にわたるチゼルの設計・生産の経験から得た技術的知見が生かされています
- 複数の幅・長さをご用意 – 短いビットを使用すると、エネルギーの伝達効率が上がり、寿命が長くなります。長いビットは、深く貫入させる必要がある場合や狭い場所で活躍します
アプリケーション
- 溶接のスパッターやスケール、型枠設置工事のコンクリートのあふれや染み出しの除去
- コンクリートへの溝掘り
- 1 つのストレートエッジで溝掘り
- SDS プラス (TE-C) の電動削岩機、ハツリ機、ロータリーハンマーで使用