CP 670
新製品
Ultimate
品目 #r59246
ファイヤーストップボード
- 対象母材: 気泡コンクリート, コンクリート, 石膏ボード, 石材, Korok パネル
- 保管および輸送温度 - 範囲: -5 - 40 °C
- 適用温度範囲: 40 - 5 °C
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- コーティング済みですぐに使用可能なボード
- 切断中の割れやはがれが事実上なし
- 幅広い認証範囲
- 煙を通さない
アプリケーション
- 開口部、ケーブル、ケーブルトレイ、中型から大型の壁の不燃性/可燃性パイプおよび床開口部の永久的なファイヤースストップ
- 広い開口部に最適
認証関連情報に関しては、個別の製品をご確認ください。