TE 800-AVR
新製品品目 #r3140904
長い製品寿命と低振動を特長とする、壁や床ハツリ作業に適した堅牢な高性能電動ハツリ機
- 作業方向: 壁, 床
- チャックタイプ: TE-S
- 重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠): 10.6 kg
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 際立った打撃力と革新的なヒルティチゼルによる、パワフルなハツリ性能
- 横バツリでは最適なバランス、通常使用では優れた操作性を発揮する「Dハンドル」設計
- 横バツリ専用に開発されたヒルティウォールチゼルは、軽さと最適な長さにより生産性・操作性をさらに向上
- ヒルティの革新的なサブシャーシ振動軽減システム(AVR)で、比類のない低振動を実現
- オプションのTE DRS-B 一体型集じんシステムが、最大 95% の微細な粉じんを除去
アプリケーション
- 壁の解体作業に
- コンクリートスラブへの修正バツリ
- ドアや窓など開口部のハツリ作業
- ダクトやパイプ用の貫通作業
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。