TE 6-A36 充電式ロータリーハンマードリル
新製品品目 #r4694033
多用途36V充電式高性能ロータリーハンマー
- 重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠): 3.7 kg
- 最適なハンマードリル穿孔範囲: 6 - 16 mm
- ハンマードリル直径範囲: 4 - 20 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 連続アンカー留付け用に設計された、高いパワーを誇るロータリーハンマードリル
- 非常に軽量で取扱いが簡単
- 高速充電が可能な2種類のヒルティ36Vリチウムイオンバッテリー(標準用・工業用)により、高い稼働時間の柔軟性を実現
- ユーザーの快適性と生産性を向上させる振動軽減システム(AVR)
- DRS-6-A ダスト リムーバル システムで、実質上無粉塵の穴あけ
アプリケーション
- コンクリート、および石材への穴あけとハンマードリルでの穴あけ
- オプションのクイックリリースチャックでの木材や鋼材の穿孔
- TE-C (SDS Plus) コネクション エンドと特別なビット ホルダーを使ったねじ締め
- 集じんシステムDRS-6-A (02)を装着した、いながらでのコンクリート穴あけ作業
- 小バツリ作業
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。