TE 30-A36 充電式ロータリーハンマードリル
新製品品目 #r7492564
ブラシレスモーターとアクティブ トルク コントロール(ATC)を備えた、高性能充電式コンビハンマードリル
- 重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠): 5.1 kg
- 最適なハンマードリル穿孔範囲: 10 - 20 mm
- ハンマードリル直径範囲: 4 - 28 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 高度な機動性により高い生産性を実現
- ブラシレスモーターの採用により、最高性能と優れたシステム効率を実現
- パワフルな高速充電器と大容量バッテリーにより、バッテリー1個で一日の作業が可能
- 大口径の穴あけ時に、不意に振り回される危険から作業者を守るヒルティ独自のアクティブ トルク コントロール (ATC)システム
- アクティブ バイブレーション リダクション(AVR)で、低振動を実現
アプリケーション
- コンクリートと石材へのアンカーの下穴あけ、および貫通孔の穴あけ(直径範囲4 ~ 28mm、推奨直径範囲10 ~ 20mm)
- 鉄筋のほぞ継ぎの穴あけ( 直径範囲4~28 mm、推奨直径範囲10~20 mm )
- 修正バツリ
- クイックリリースチャックで、木、金属、その他の母材への穴あけ
- クイックリリース チャックを使用した、スクリューの打ち込みと取り外し
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。