TE-CX (SDS プラス) ミリサイズ ハンマードリルビット
新製品
Ultimate
品目 #r4429
鉄筋コンクリート穿孔に適した超硬カーバイトヘッド、4枚刃、4枚らせんの高性能SDS-プラス(TE-C)ドリルビット
- コネクションエンド: TE-C (SDS プラス)
- 対象母材: 高強度コンクリート, コンクリート, レンガ, 石材
- ヘッド形状: マルチカッター
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 磨耗を減らし、アンカーを配置するのに必要な正確さを備えた、より高い穿孔能力を持つ、新しいソリッドカーバイドヘッド
- 鉄筋を簡単に貫通できる、勾配技術を特長とした革新的なソリッドカーバイドヘッド
- 4重のらせんと最適化されたヘッド形状により、ドリルビットの製品寿命を通して最初から最後まで高い穿孔速度を維持
- ヘッド部の表示マークにより、アンカー設置への使用適正を表示
- 間違った使用による破損以外は、らせん上の摩耗マークが残っている場合、交換いたします。
アプリケーション
- 補強/非補強コンクリートの金属系アンカーのためのホールの穴あけ
- インストール後の鉄筋コネクションのための穴開け
- 建物を乾燥させるための排水口の穴あけ
- パイプとケーブルのための貫通孔の穴あけ