ヒルティオンライン製品ページ変更のお知らせ4/15(月)~4/19(金)の期間にヒルティオンラインの製品ページを一部変更いたします。詳細はこちら
Hilti

特長・アプリケーション

特長
  • 自己研磨切断エッジ – 高寿命のため同じチゼルでより効率的に作業が可能。再研磨や再焼入れ不要
  • さらに高まった信頼性 – 高合金鋼製のチゼルビットのため、均一性と信頼性が求められる場合に特に有効
  • グレードアップした破壊能力 – 極めて強固なコネクションエンドがより多くの力をツールからチゼルへ伝達
  • 認証済みの品質 – ISO の認証プロセスを活用して開発。30 年以上にわたるチゼルの設計・生産の経験から得た技術的知見が生かされています
  • 複数の幅・長さをご用意 – 短いビットを使用すると、エネルギーの伝達効率が上がり、寿命が長くなります。長いビットは、深く貫入させる必要がある場合や狭い場所で活躍します
アプリケーション
  • 溶接のスパッターやスケール、型枠設置工事のコンクリートのあふれや染み出しの除去
  • コンクリートへの溝掘り
  • SDS プラス (TE-C) の電動削岩機、ハツリ機、ロータリーハンマーで使用

技術データ

製品実演依頼 & サポート