TE 3-M ロータリーハンマー
新製品品目 #r5269167
パワフルなピストルグリップ、3モード、多目的 SDS プラス (TE-C) ロータリーハンマー、チッピング機能付き
- 重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠): 3.1 kg
- 機能モード: チゼリング, 穴あけ, ドリル(回転打撃), チゼルセット
- ハンマードリル直径範囲: 4 - 28 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- ハンマードリル、回転のみのドリルとバツリ用の3モードSDS プラス (TE-C)
- 過負荷保護機能を備えた 高性性能850W モーター
- 高い作業効率を実現するTE-C クリックチャックと使いやすい機能切替スイッチ
- クイックセットデプスゲージ付きの360° サイドハンドル – 調節が簡単で、狭い場所でもあらゆる姿勢でしっかりしたグリップが可能
- 正確な穿孔開始のための電子スイッチ
アプリケーション
- コンクリート、および石材への穴あけとハンマードリルでの穴あけ
- コンクリート、石材の修正ハツリや小規模なチャンネルの開口
- 別売りのクイックリリース チャックで、木や金属の穿孔
- 石材のソケット、凹所の切断
- 別売りのビットホルダーを使用して、ねじ締めにも使用可能
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。