TE 3-C ロータリーハンマー
新製品品目 #r5269003
3モードパワフルなコード式SDSプラスロータリーハンマードリル(回転打撃・回転のみ・小ハツリ機能)
- 重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠): 3 kg
- 機能モード: ドリル(回転打撃), チゼリング, 穴あけ, チゼルセット
- ハンマードリル直径範囲: 4 - 28 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 回転打撃、回転、打撃のみの3モードで使用が可能なパワフルなコード式SDSプラスロータリーハンマードリル
- 高性性能と過負荷保護を提供する 850 W のモーター
- TE-Cクリック チャックと使いやすい機能切替スイッチにより、作業性が向上
- デプスゲージの設計が改良された360° サイドハンドル – 長さ調節が簡単で狭い場所での使用に便利
- 正確な穿孔開始のための電子スイッチ
アプリケーション
- コンクリート、および石材への穴あけとハンマードリルでの穴あけ
- コンクリート、石材の修正ハツリや小規模なチャンネルの開口
- 別売りのスムーズシャンク チャック アダプターを使用して、木や金属への穿孔にも対応
- 石材のソケット、凹所の切断
- 別売りのビットホルダーを使用して、ねじ締めにも使用可能
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。