TE 50-AVR ロータリーハンマー
新製品品目 #r4902202
当社で最もコンパクトな SDS マックス (TE-Y) ロータリーハンマードリル。軽量で快適、コンクリート、石材、レンガに対する穿孔およびハツリ作業時の制御に優れる
- 重量 (バッテリーなし) (EPTA プロシージャー 01/2003 準拠): 6.1 kg
- 一回あたり打撃力: 6 J
- ハンマードリル直径範囲: 12 - 40 mm
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- 非常に軽量で多用途の SDS マックス(TE-Y)ロータリーハンマー
- 押付け圧が低いため、作業者の疲労を軽減
- アクティブ バイブレーション リダクション(AVR)により、本体使用時の疲労を軽減 – 日々の生産性を向上
- 別売の DRS-Y 一体型集じんシステムにより最大 95% のダストを除去
- 作業現場で破損/故障したコードを迅速で簡単に交換できる、着脱可能な電源コード
アプリケーション
- コンクリート、石材、および天然石への穿孔(可能な直径範囲:12-55 mm、推奨される直径範囲:16-32 mm)
- 石材およびコンクリートの軽~中量負荷用ハツリ作業
- パーカッションコアビットによる主に石材への貫通穴あけ(可能な直径範囲:45-150 mm、推奨される直径範囲:82 mmまで)
サービス
フリートマネジメント
ご使用中の製品の管理はヒルティにお任せください
- 月額使用料には全ての製品、サービスおよび修理に関わる費用が含まれており、将来にわたってコストの見通しが明確になるとともに事務処理の効率が高まります。
- オリジナルラベルやオンラインのツールリストにより、工具管理の透明性が高まります。
- 盗難補償により、突発的な支出を初めとする財務上のリスクを低減できます。