TE DRS-B 集じんシステム
新製品品目 #r4128
ヒルティ SDS マックス (TE-Y) と TE-S 電動ハツリ機によるコンクリート用の集じんシステム
- バキュームクリーナーが必要: Yes
- 穿孔に最適: No
- 重量: 0.78 kg
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- ヒルティ SDS マックス (TE-Y) と TE-S ブレ―カーによるほとんど粉塵のない解体ソリューション
- 新システムは、最大 95% まで集塵します。
- キーレスシステム - 簡単にツールに装着
- 特別なソフト資材から作られた、極めて丈夫で耐久性の高システム
- 効率よく集じんできる、独自のデュアルチャンバーエアフローシステム
アプリケーション
- 実質上あらゆる室内での、チゼル堀り、および改修工事
- 粉じんを出せない場所(例:人の在室する部屋、病院、実験室、生産ラインなど)での作業時に、最高レベルの無粉じん作業を可能にし、作業者の健康と快適さ、クリーンな環境を実現
- 次のブレーカーに対応: TE 500、TE 500-AVR、TE 700-AVR、TE 800、TE 800-AVR、TE 1000-AVR、TE 1500-AVR、TE 2000-AVR