SPX-T コアビット
新製品
Ultimate
品目 #r6686012
DD EC-1およびDD 30-W、C+コネクションエンドを使用した、あらゆるタイプのコンクリートへの穿孔用最高性能コアビット
- 対象母材: コンクリート
- 穿孔モード: 手持ち式, スタンド式
- 湿式/乾式: 湿式
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- ヒルティDD EC-1またはDD 30-Wとの併用で高い穿孔性能を発揮
- コネクションエンド側よりコンクリートピースを速く簡単に除去
- 堅牢なレーザー溶接リングセグメント
- ヒルティ DD-C クイックリリース コネクションエンドにより、コアビットの迅速な取り付け、取り外しが可能 – 工具必要なし
アプリケーション
- 小口径アンカーの湿式コアリング、またはあらゆるタイプのコンクリートへの貫通穴あけ