SPX-T アブレーシブコアビット
新製品
Ultimate
品目 #r6713861
研磨性の高いコンクリートのコアリングに適した究極のコアビット – DD EC-1 および DD 30-W (ヒルティ C+ クイックリリースコネクションエンドを含む) とともに使用
- 対象母材: コンクリート(高研磨性)
- 穿孔モード: 手持ち式, スタンド式
- 湿式/乾式: 湿式
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- ヒルティ DD EC-1 またはDD 30-W との併用で高い穿孔性能を発揮
- コネクションエンド側からコンクリートピースを速く簡単に除去
- 堅牢なレーザー溶接リングセグメント
- ヒルティ DD-C クイックリリース コネクションエンドにより、コアビットの迅速な取り付け、取り外しが可能 – 工具必要なし
アプリケーション
- 小口径アンカー用または貫通穴あけのための湿式コアリング
- あらゆる種類のコンクリートへのコアリング