SPX-T コアビット (インチ)
新製品
Ultimate
品目 #r6713863
すべての種類のコンクリートのコアリングに使用可能な究極のコアビット – DD EC-1 および DD 30-W (ヒルティ C+ クイックリリースコネクションエンドを含む) とともに使用
- 対象母材: コンクリート
- 穿孔モード: 手持ち式, スタンド式
- 湿式/乾式: 湿式
シェア
特長・アプリケーション
特長・アプリケーション
特長
- ヒルティDD EC-1またはDD 30-Wとの併用で高い穿孔性能を発揮
- コネクションエンド側からコンクリートピースを速く簡単に除去
- 堅牢なレーザー溶接リングセグメント
- ヒルティ DD-C クイックリリース コネクションエンドにより、コアビットの迅速な取り付け、取り外しが可能 – 工具必要なし
アプリケーション
- 小口径アンカーの湿式コアリング、またはあらゆるタイプのコンクリートへの貫通穴あけ